231-706/008-000
WAGO
PG 03 - Multi Connection System
Series 231
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg03/serie231/0231-0702_0008_0999-0962.prj},{NB=231-706/008-000},{BESTNR=231-706/008-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=7.62},{P=6},{HOEHE=14.30},{BREITE=44.68},{TIEFE=26.45},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,08 mm + 1,5 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=12.815},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-706_008-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-706_008-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
231-706/008-000
231-706/008-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9
mm
SPANNUNG
Measured voltage
630
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16
A
RM
Pin Spacing
7.62
mm
P
No. of poles
6
6
HOEHE
Height
14.30
mm
BREITE
Width
44.68
44.68
mm
TIEFE
Depth
26.45
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
6
6
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
6
6
FARBE
Color
orange
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,08 mm + 1,5 mm
GEWICHT
Weight
12.815
12.815
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기