232-142/031-000
WAGO
PG 03 - Multi Connection System
Series 232
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg03/serie232/0232-0132_0031_0999-0962.prj},{NB=232-142/031-000},{BESTNR=232-142/031-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=5.00},{P=12},{HOEHE=18.25},{BREITE=74.80},{TIEFE=11.60},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = No. of poles x Pin Spacing | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8.8 mm | L3 = L +14.8 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.3 +0.1 mm},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{GEWICHT=11.950},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/232-142_031-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/232-142_031-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
232-142/031-000
232-142/031-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
320
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
12
A
RM
Pin Spacing
5.00
mm
P
No. of poles
12
12
HOEHE
Height
18.25
mm
BREITE
Width
74.80
74.80
mm
TIEFE
Depth
11.60
mm
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8.8 mm | L3 = L +14.8 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.3 +0.1 mm
GEWICHT
Weight
11.950
11.950
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
27-44-04-02
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기