831-1105/306-000
WAGO
PG 03 - Multi Connection System
Series 831
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg03/serie831/0831-1102_0306_0999-0962.prj},{NB=831-1105/306-000},{BESTNR=831-1105/306-000},{BEZEICHNUNG=1-Leiter-Federleiste, 10 mm², 41 A, 5-polig, lichtgrau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 6 (10)},{QUERSCHNITT2=24 - 8},{ABISOLIERLAENGE=11 - 13},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=41},{RM=7.62},{P=5},{HOEHE=25.00},{BREITE=39.98},{TIEFE=45.70},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=MIN},{BEMERKUNGEN=L = No. of poles x Pin Spacing + 1.88 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/831-1105_306-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/831-1105_306-000},{X1=0.00},{X2=22.90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
831-1105/306-000
831-1105/306-000
BEZEICHNUNG
Description
1-conductor female connector, 10 mm², 41 A, 4-pole, light gray
1-conductor female connector, 10 mm², 41 A, 4-pole, light gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 6 (10)
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 8
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
11 - 13
mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
41
A
RM
Pin Spacing
7.62
mm
P
No. of poles
5
5
HOEHE
Height
25.00
mm
BREITE
Width
39.98
39.98
mm
TIEFE
Depth
45.70
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
5
5
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
5
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 1.88 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기