237-102
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Series 237
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg04/serie237/0237-0102_0999-0962.prj},{NB=237-102},{BESTNR=237-102},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 2.5},{QUERSCHNITT2=20 - 14},{ABISOLIERLAENGE=5 - 7},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=3},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=5.00},{P=2},{HOEHE=11.00},{BREITE=5.00},{TIEFE=9.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=grau},{BOHRLOCHDURCHM=1.2 + 0.1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=1.863},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/237-102},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/237-102}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
237-102
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 7
mm
SPANNUNG
Measured voltage
250
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
3
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16
A
RM
Pin Spacing
5.00
mm
P
No. of poles
2
HOEHE
Height
11.00
mm
BREITE
Width
5.00
mm
TIEFE
Depth
9.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
Color
grau
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.2 + 0.1 mm
GEWICHT
Weight
1.863
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기