257-863
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Series 257
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg04/serie257/0257-0651_0999-0962.prj},{NB=257-863},{BESTNR=257-863},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{RM=10.00},{P=1},{HOEHE=20.20},{BREITE=10.00},{TIEFE=14.20},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=lichtgrau},{BOHRLOCHDURCHM=1,1 + 0,1 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=1.625},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/257-863},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/257-863}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
257-863
257-863
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12
28 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6
mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000
1000
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
2
STROM
Current intensity
24
24
A
RM
Pin Spacing
10.00
mm
P
No. of poles
1
HOEHE
Height
20.20
mm
BREITE
Width
10.00
mm
TIEFE
Depth
14.20
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
lichtgrau
lichtgrau
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
GEWICHT
Weight
1.625
1.625
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기