2626-3103
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Series 2626
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg04/serie2626/2626-3102_0999-0962.prj},{NB=2626-3103},{BESTNR=2626-3103},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 10},{QUERSCHNITT2=24 - 8},{ABISOLIERLAENGE=13 - 15},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=48},{RM=7.50},{P=3},{HOEHE=24.20},{BREITE=24.30},{TIEFE=18.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=3},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{FARBE=grau},{GEWICHT=12.342},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 9.3 mm},{BOHRLOCHDURCHM=2 +/-0.1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/2626-3103},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2626-3103}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
2626-3103
2626-3103
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 10
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 8
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
13 - 15
mm
SPANNUNG
Measured voltage
630
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
48
A
RM
Pin Spacing
7.50
mm
P
No. of poles
3
3
HOEHE
Height
24.20
mm
BREITE
Width
24.30
24.30
mm
TIEFE
Depth
18.50
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
3
3
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
3
3
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
12.342
12.342
g
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 9.3 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
2 +/-0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기