2706-257/000-006
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Series 2706
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg04/serie2706/2706-0252_0999-0962.prj},{NB=2706-257/000-006},{BESTNR=2706-257/000-006},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 6},{QUERSCHNITT2=20 - 10},{ABISOLIERLAENGE=11 - 12},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=41},{RM=10.00},{P=7},{HOEHE=25.50},{BREITE=67.50},{TIEFE=30.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=7},{ANZAHLPOTENTIAL=7},{FARBE=blau},{GEWICHT=MIN},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl x Rastermaß) - 2.5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.8 + 0.1 mm},{RGB=0,0.51,0.70,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://eshop.wago.com},{LINKEN=http://eshop.wago.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
2706-257/000-006
2706-257/000-006
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 6
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 10
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
11 - 12
mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
41
A
RM
Pin Spacing
10.00
mm
P
No. of poles
7
7
HOEHE
Height
25.50
mm
BREITE
Width
67.50
67.50
mm
TIEFE
Depth
30.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
7
7
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
7
7
FARBE
Color
blue
blue
GEWICHT
Weight
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) - 2.5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.8 + 0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기