805-304/200-604
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Series 805
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg04/serie805/0805-0302_0604_0999-0962.prj},{NB=805-304/200-604},{BESTNR=805-304/200-604},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 1.5},{QUERSCHNITT2=24 - 16},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=17.5},{RM=3.50},{P=4},{HOEHE=10.50},{BREITE=16.10},{TIEFE=13.60},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=4},{FARBE=schwarz},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.1+0,1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=2.566},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/805-304_200-604},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/805-304_200-604}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
805-304/200-604
805-304/200-604
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 1.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 16
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
SPANNUNG
Measured voltage
320
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
17.5
A
RM
Pin Spacing
3.50
mm
P
No. of poles
4
4
HOEHE
Height
10.50
mm
BREITE
Width
16.10
16.10
mm
TIEFE
Depth
13.60
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
4
4
FARBE
Color
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.1+0,1 mm
GEWICHT
Weight
2.566
2.566
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기