787-734
WAGO
PG 06 - Electronics
Series 787
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg06/serie787/0787-0734_0999-0962.prj},{NB=787-734},{BESTNR=787-734},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 6},{QUERSCHNITT2=20 - 10},{ABISOLIERLAENGE=11 - 12},{HOEHE=144.00},{BREITE=115.00},{TIEFE=136.00},{GEWICHT=2120.000},{BEMERKUNGEN=DC 24 V / 20 A},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-04-90-02},{ECLASS81=27-04-90-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-734},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-734},{FILENAME=787-734}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
787-734
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 6
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 10
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
11 - 12
mm
HOEHE
Height
144.00
mm
BREITE
Width
115.00
mm
TIEFE
Depth
136.00
mm
GEWICHT
Weight
2120.000
g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 20 A
RGB
0.78,0.78,0.78,0
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기