788-305
WAGO
PG 06 - Electronics
Series 788
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg06/serie788/0788-0305_0999-0962.prj},{NB=788-305},{BESTNR=788-305},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.34 - 2.5},{QUERSCHNITT2=22 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=54.00},{BREITE=15.00},{TIEFE=86.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=45.900},{BEMERKUNGEN=11 mA / DC 48V | 1 changeover contact},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-37-16-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/788-305},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/788-305},{FILENAME=788-305}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
788-305
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.34 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
HOEHE
Height
54.00
mm
BREITE
Width
15.00
mm
TIEFE
Depth
86.00
mm
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
45.900
g
BEMERKUNGEN
Comment
11 mA / DC 48V | 1 changeover contact
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기