??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Codice art.
788-312/003-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
HOEHE
Altezza
54.00 mm
BREITE
Larghezza
15.00 mm
TIEFE
Profondita
86.00 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
46.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Download modelli CAD
Anteprime