??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BESTNR
No de produit
788-507
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
HOEHE
hauteur
54.00 mm
BREITE
largeur
15.00 mm
TIEFE
Profondeur
86.00 mm
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
44.927 g
BEMERKUNGEN
Comment
8 mA / AC 115V | 1 Wechsler
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Modèles CAO générés
Aperçus 3D