??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BESTNR
Bestell-Nr.
221-422
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 4 "e + m" / 0.14 - 4 "f" mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
11 mm
SPANNUNG
Spannung
450 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
32 A
P
Polzahl
2
HOEHE
Höhe
8.15 mm
BREITE
Breite
13.00 mm
TIEFE
Tiefe
18.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
2
FARBE
Farbe
transparent
GEWICHT
Gewicht
1.800 g
FILENAME
Filename
221-422
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten