221-613
WAGO
PG 07 - PUSH wire connectors
Series 221
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg07/serie221/0221-0613_0999-0962.prj},{NB=221-613},{BESTNR=221-613},{BEZEICHNUNG=COMPACT-Verbindungsklemme 6 mm²},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 6 (e+m)},{QUERSCHNITT2=20 - 10},{ABISOLIERLAENGE=12 - 14},{SPANNUNG=450},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=41},{P=3},{HOEHE=9.80},{BREITE=22.70},{TIEFE=21.30},{ANZAHLKLEMMSTEL=3},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{FARBE=transparent},{GEWICHT=4.014},{ECLASS71=27-14-11-04},{ECLASS81=27-14-11-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/221-613},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/221-613},{FILENAME=221-613}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
221-613
BEZEICHNUNG
Description
COMPACT Splicing Connectors 6 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 6 (e+m)
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 10
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
12 - 14
mm
SPANNUNG
Measured voltage
450
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
41
A
P
No. of poles
3
HOEHE
Height
9.80
mm
BREITE
Width
22.70
mm
TIEFE
Depth
21.30
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
3
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
3
FARBE
Color
transparent
GEWICHT
Weight
4.014
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기