??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BESTNR
Bestell-Nr.
243-212
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
4 x 0.6 - 0.8 / 4 x 1 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
4 x 22 - 20 / 4 x 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
SPANNUNG
Spannung
100 V
STROM
Strom
6 A
HOEHE
Höhe
11.50 mm
BREITE
Breite
10.00 mm
TIEFE
Tiefe
10.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
8
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
2
FARBE
Farbe
lichtgrau und gelb verrastet
GEWICHT
Gewicht
1.517 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten