??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Nr zamówienia.
243-212
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
4 x 0.6 - 0.8 / 4 x 1 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
4 x 22 - 20 / 4 x 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
SPANNUNG
Measured voltage
100 V
STROM
Current intensity
6 A
HOEHE
wysokość
11.50 mm
BREITE
szerokość
10.00 mm
TIEFE
głębokość
10.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
8
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
kolor
lichtgrau und gelb verrastet
GEWICHT
masa
1.517 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
Pobierz modele CAD
Previews