243-745
WAGO
PG 07 - PUSH wire connectors
Series 243
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg07/serie243/0243-0745_0999-0962.prj},{NB=243-745},{BESTNR=243-745},{BEZEICHNUNG=4-Leiter-Federleiste, 6 A, hellgrün},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=\"0.5 - 1 \"\"e\"\"\"},{QUERSCHNITT2=24 - 18},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=100},{BEMESSSTOSSSPG=2},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=6},{RM=5.75},{P=5},{HOEHE=10.00},{BREITE=28.50},{TIEFE=10.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=20},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=hellgrün},{GEWICHT=3.735},{RGB=0.65,0.50,0.05,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/243-745},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/243-745}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
243-745
243-745
BEZEICHNUNG
Description
4-conductor female plug, 6 A, light green
4-conductor female plug, 6 A, light green
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
"0.5 - 1 ""e"""
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 18
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6
mm
SPANNUNG
Measured voltage
100
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
2
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
6
A
RM
Pin Spacing
5.75
mm
P
No. of poles
5
HOEHE
Height
10.00
mm
BREITE
Width
28.50
mm
TIEFE
Depth
10.50
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
20
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
FARBE
Color
light green
light green
GEWICHT
Weight
3.735
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기