771-9993/117-402
WAGO
PG 20 - WINSTA
Series 771
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg20/serie771/0771-9993_0117-0101.prj},{NB=771-9993/117-402},{BESTNR=771-9993/117-402},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2.5},{QUERSCHNITT2=14},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{P=3},{FARBE=weiß},{BEMERKUNGEN=halogenfrei / Länge 4 m},{RGB=1,1,1,0},{L1=3876},{GEWICHT=601.359},{ECLASS71=27-44-06-04},{ECLASS81=27-44-06-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/771-9993_117-402},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/771-9993_117-402}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
771-9993/117-402
771-9993/117-402
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
14
AWG
SPANNUNG
Measured voltage
250
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16
A
P
No. of poles
3
FARBE
Color
white
white
BEMERKUNGEN
Comment
halogen-free / Length 4 m
halogen-free / Length 4 m
L1
Length_1
3876
3876
mm
GEWICHT
Weight
601.359
601.359
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기