890-615
WAGO
PG 20 - WINSTA
Series 890
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg20/serie890/0890-0615_0999-0962.prj},{NB=890-615},{BESTNR=890-615},{BEZEICHNUNG=T-Verteiler, 16 A, schwarz},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{RM=4.40},{P=3},{HOEHE=39.60},{BREITE=17.90},{TIEFE=54.00},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=8.300},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-06-03},{ECLASS81=27-44-06-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/890-615},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/890-615}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
890-615
890-615
BEZEICHNUNG
Description
T-distribution connector, 16 A, black
T-distribution connector, 16 A, black
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
250
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16
A
RM
Pin Spacing
4.40
mm
P
No. of poles
3
HOEHE
Height
39.60
mm
BREITE
Width
17.90
mm
TIEFE
Depth
54.00
mm
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
3
FARBE
Color
black
black
GEWICHT
Weight
8.300
8.300
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기