855-951/250-000
WAGO
PG 29 - Interface Electronic
Series 855
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg29/serie855/0855-0951_0250-0000.prj},{NB=855-951/250-000},{BESTNR=855-951/250-000},{BEZEICHNUNG=Strom- und Spannungsabgriff bis 95 mm²},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{PRIMAER=250},{SEKUNDAER=1},{LEISTUNG=0.20},{KLASSE=0.5},{HOEHE=73.00},{BREITE=25.00},{TIEFE=58.00},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=98.000},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-21-09-02},{ECLASS81=27-21-09-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/855-951/250-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/855-951/250-000},{FILENAME=855-951_250-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
855-951/250-000
BEZEICHNUNG
Description
Current and voltage tap up to 95 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
PRIMAER
Primary rated current
250
A
SEKUNDAER
Secondary rated current
1
A
LEISTUNG
Rated power
0.20
VA
KLASSE
Accuracy class
0.5
HOEHE
Height
73.00
mm
BREITE
Width
25.00
mm
TIEFE
Depth
58.00
mm
FARBE
Color
black
GEWICHT
Weight
98.000
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기