855-2701/035-001
WAGO
PG 29 - Interface Electronic
Series 855
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg29/serie855/0855-2701_0035-0001.prj},{NB=855-2701/035-001},{BESTNR=855-2701/035-001},{BEZEICHNUNG=Aufsteck-Stromwandler},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 1.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{PRIMAER=35},{SEKUNDAER=1},{LEISTUNG=0.20},{KLASSE=1},{HOEHE=46.00},{BREITE=27.00},{TIEFE=23.00},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=48.400},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-21-09-02},{ECLASS81=27-21-09-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/855-2701_035-001},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/855-2701_035-001}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
855-2701/035-001
BEZEICHNUNG
Description
Plug-in current transformer
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 1.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9
mm
PRIMAER
Primary rated current
35
A
SEKUNDAER
Secondary rated current
1
A
LEISTUNG
Rated power
0.20
VA
KLASSE
Accuracy class
1
HOEHE
Height
46.00
mm
BREITE
Width
27.00
mm
TIEFE
Depth
23.00
mm
FARBE
Color
black
GEWICHT
Weight
48.400
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기