2202-1771 HI
WAGO
PG 36 - TOPJOB S Terminal Blocks with Push-button
Series 2202
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg36/serie2202/2202-1771_0999-0962.prj},{NB=2202-1771_HI},{BESTNR=2202-1771},{BEZEICHNUNG=3-Leiter-Trenn- und Messklemme, 2.5 mm², 16 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.25 - 4},{QUERSCHNITT2=22 - 12},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{HOEHE=76.80},{BREITE=5.20},{TIEFE=32.90},{ANZAHLKLEMMSTEL=3},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{GEWICHT=8.800},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-26},{ECLASS81=27-14-11-26},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2202-1771},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2202-1771},{FILENAME=2202-1771}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
2202-1771
2202-1771
BEZEICHNUNG
Description
3-conductor disconnect/test terminal block, 2.5 mm², 16 A, gray
3-conductor disconnect/test terminal block, 2.5 mm², 16 A, gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of Detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 4
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
10 - 12
mm
SPANNUNG
Measured voltage
400
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16
A
HOEHE
Height
76.80
mm
BREITE
Width
5.20
mm
TIEFE
Depth
32.90
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
3
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
gray
gray
GEWICHT
Weight
8.800
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기