2206-1611/1000-836
WAGO
PG 36 - TOPJOB S Terminal Blocks with Push-button
Series 2206
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg36/serie2206/2206-1611_0836_0999-0962.prj},{NB=2206-1611/1000-836},{BESTNR=2206-1611/1000-836},{BEZEICHNUNG=2-Leiter-Sicherungsklemme, 6 mm², 10 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 6 (10)},{QUERSCHNITT2=20 - 8},{ABISOLIERLAENGE=13 - 15},{SPANNUNG=800},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=10},{HOEHE=96.30},{BREITE=7.50},{TIEFE=59.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{GEWICHT=25.258},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-16},{ECLASS81=27-14-11-16},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2206-1611/1000-836},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2206-1611/1000-836}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
2206-1611/1000-836
BEZEICHNUNG
Description
2-conductor fuse terminal block, 6 mm², 10 A, gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 6 (10)
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 8
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
13 - 15
mm
SPANNUNG
Measured voltage
800
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
10
A
HOEHE
Height
96.30
mm
BREITE
Width
7.50
mm
TIEFE
Depth
59.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
25.258
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기