Fixed cylindrical handle EN 539-23-M10
JW Winco
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Fixed handles
EN 539
Powered by
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_1/fixed_handles/en539/gn539.prj},{NB=Zylindergriff EN 539-23-M10},{PARTNUMBER=EN 539-23-M10},{ITEMID=10N16PFC},{D1=23},{D2=M10},{D3=19},{L1=65},{L2=16},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{WEIGHT=0.0600},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 539-23-M10
EN 539-23-M10
D1
23
23
mm
D2
Thread
M10
M10
D3
19
19
mm
L1
65
65
mm
L2
16
mm
WEIGHT
Weight
0.0600
0.0600
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOWINCO
Produktdetails
Produktdetails
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도