T-Handle EN 563.1-55-M8-25
JW Winco
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
T-handles
EN 563.1
Powered by
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_1/t_handles/gn563_1/175_l652_p.prj},{NB=T-Griffschraube EN 563.1-55-M8-25},{PARTNUMBER=EN 563.1-55-M8-25},{ITEMID=563.1-55-M8-25},{DESCRIPTION=},{L1=55},{D=M8},{L2=25},{H1=33},{H2=21.5},{S=15.0},{DIM02=14x14},{S1=18.000},{DIM05=14},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{DIM08=3300},{WEIGHT=0.0330},{R1=252.835},{R2=23.000},{R3=3.000},{R4=6.000},{R5=190.065},{R6=2.000},{D2=10.000},{DIM07=20.000},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 563.1-55-M8-25
EN 563.1-55-M8-25
L1
55
55
mm
D
Thread
M8
M8
L2
25
25
mm
H1
33
33
mm
H2
21.5
21.5
mm
S
Square
15.0
15.0
mm
WEIGHT
Weight
0.0330
0.0330
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
84879090
84879090
ROHS
YES
INFOWINCO
Produktdetails
Produktdetails
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도