T-Handle EN 563.1-55-5/16x18-19
JW Winco
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
T-handles
EN 563.1
Powered by
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_1/t_handles/gn563_1/en563_1_inch.prj},{NB=T-Handle EN 563.1-55-5/16x18-19},{PARTNUMBER=EN 563.1-55-5/16x18-19},{ITEMID=563.1-55-5/16x18-19},{CODE=32439},{DESCRIPTION=L.652/55p-},{L1=55},{D=5/16x18},{L2=19},{L2X=19.0},{H1=33.0},{H2=21.5},{S=15.0},{DIM02=14x14},{S1=18.000},{DIM05=15.000},{NDM=7.9375},{DIM08=3300},{WEIGHT=0.0280},{R1=252.835},{R2=23.000},{R3=3.000},{R4=6.000},{R5=190.065},{R6=2.000},{D2=10.000},{DIM07=20.000},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 563.1-55-5/16x18-19
EN 563.1-55-5/16x18-19
L1
Length
55
55
mm
D
Thread
5/16x18
5/16x18
L2
Stud Length
19
19
mm
H1
33.0
33.0
mm
H2
21.5
21.5
mm
S
Square
15.0
15.0
mm
WEIGHT
Weight
0.0280
0.0280
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도