피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
Gripping tray EN 731-110-WS-1
JW Winco
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Gripping trays
GN 731
Powered by
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_2/gripping_trays/gn731/gn_731.prj},{NB=Griffschale EN 731-110-WS-1},{PARTNUMBER=EN 731-110-WS-1},{B1=110},{B2=91},{B3=96},{H1=73},{H2=42},{L1=24.0},{L2=20},{L3=21.5},{F1=1300},{F2=400},{FRVIS=schwarzgrau (SG)},{WEIGHT=0.0500},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 731-110-WS-1
EN 731-110-WS-1
B1
110
110
mm
B2
91
91
mm
B3
96
96
mm
H1
73
73
mm
H2
42
42
mm
L1
24.0
24.0
mm
L2
20
20
mm
L3
21.5
21.5
mm
F1
1300
1300
N
F2
400
400
N
WEIGHT
Weight
0.0500
0.0500
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
FARBE
Color
Black
Black
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도