Tubular Handle, Stainless Steel GN 3330-NI-30-600-MT-T
JW Winco
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Tubular handles
GN 3330
Powered by
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_2/tubular_handles/gn3330/gn3330_asmtab.prj},{NB=Rohrgriff, Edelstahl GN 3330-NI-30-600-MT-T},{PARTNUMBER=GN 3330-NI-30-600-MT-T},{D1=30},{L=600},{A=70},{B=27.5},{D2=M10},{D3=46},{D4=46.6},{D5=42},{H1=60},{H2=84},{SW=5},{T=20},{OB=geschliffen (Ra < 0,8 µm)},{DICHTUNG=TPU},{MAT=Edelstahl},{WEIGHT=2.0050},{CTN=},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{PPATH=gn3330_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 3330-NI-30-600-MT-T
GN 3330-NI-30-600-MT-T
D1
30
30
mm
L
Length
600
600
mm
A
min.
70
mm
B
27.5
27.5
mm
D2
M10
M10
D3
46
46
mm
D4
46.6
46.6
mm
D5
42
42
mm
H1
60
60
mm
H2
84
84
mm
SW
5
mm
T
min.
20
20
mm
OB
Finish
Ground, matte finish (Ra < 0.8 µm)
DICHTUNG
Finish
TPU
WEIGHT
Weight
2.0050
2.0050
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도