Control knob GN 957-22-B10-B
JW Winco
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, setting, locking with and without measured positioning
Accessory
GN 957
GN 957 B
Powered by
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_4/accessory/gn957/gn957_b/gn_957_b.prj},{NB=Drehknopf GN 957-22-B10-B},{PARTNUMBER=GN 957-22-B10-B},{ITEMID=957-22-B10-B},{D1=22},{D2=B10},{D3=10},{D4=M4},{L1=15.5},{L2MIN=4.5},{L2MAX=9.6},{SA=GN 955},{WEIGHT=0.0110},{CTN=90318098},{ROHS=YES},{D2X=10},{INFOWINCO=Produktdetails},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 957-22-B10-B
GN 957-22-B10-B
D1
22
22
mm
D2
H9 Hole B of the rotary knob = shaft diameter
B10
B10
mm
D3
Bore-Ø of the position
10
10
D4
Socket set screw with internal hexagon
M4
M4
L1
15.5
15.5
mm
L2MIN
Length of the protruding shaft min.
4.5
4.5
L2MAX
Length of the protruding shaft max.
9.6
9.6
SA
for position indicator
GN 955
GN 955
WEIGHT
Weight
0.0110
0.0110
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
90318098
ROHS
YES
INFOWINCO
Produktdetails
Produktdetails
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도