Spoked handwheel EN 522.8-160-B14-A
JW Winco
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, setting, locking with and without measured positioning
Position indicators
EN 522.8
EN 522.8 B
EN 522.8 B A
Powered by
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_4/position_indicators/en522_8/en522_8_b/en522_8_b_a/gn522_8_b_a.prj},{NB=Speichenhandrad EN 522.8-160-B14-A},{PARTNUMBER=EN 522.8-160-B14-A},{ITEMID=522.8-160-B14-A},{D1=160},{D2=B14},{D2X=14.000},{D3=26},{D4=40},{D5=76},{B=25},{L1=27},{L2=51},{L3=12},{DURCHM=26},{STELLUNGSANZEIG=Gr.60},{ABS1=42.300},{R1=2.000},{R2=45.000},{R3=4.000},{R4=3.000},{R5=4.000},{R8=4.000},{R9=3.000},{R10=1.000},{R11=20.000},{H=27.000},{H1=29.000},{H2=0.300},{H5=2.000},{W1=11.000},{W2=29.000},{S1=1.200},{D11=128.400},{D14=54.500},{D15=64.750},{L21=65.000},{L23=2.500},{D23=13.000},{D24=19.000},{B2=5.000},{T2=2.300},{WEIGHT=0.3400},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 522.8-160-B14-A
EN 522.8-160-B14-A
D1
160
160
mm
D2
Bore H7
B14
B14
D3
26
26
mm
D4
40
40
mm
D5
76
mm
B
25
25
mm
L1
27
27
mm
L2
51
51
mm
L3
12
mm
STELLUNGSANZEIG
GN 000.8 GN 000.3
Gr.60
WEIGHT
Weight
0.3400
0.3400
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOWINCO
Produktdetails
Produktdetails
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도