Cam action indexing plunger GN 721-6-M12x1,5-LA
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Cam action indexing plungers
GN 721
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/cam_action_indexing_plungers/gn721/gn721_la_asmtab.prj},{NB=Rastriegel GN 721-6-M12x1,5-LA (unactivated)},{PARTNUMBER=GN 721-6-M12x1,5-LA},{ITEMID=721-6-M12x1,5-LA},{D1=6},{D2=M12x1,5},{POS=0},{D3=12},{L1=47.0},{L2=8},{L3=26},{L4=26},{L5=32},{FEDERDRUCK1=9},{FEDERDRUCK2=21},{WERKSTOFF=Stahl},{WEIGHT=0.0305},{CTN=7318290000},{ROHS=YES},{PPATH=gn721_la_asmtpl.prj},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 721-6-M12x1,5-LA
GN 721-6-M12x1,5-LA
D1
Plunger -0.02/-0.04 Bore H7
6
6
mm
D2
Thread
M12x1,5
M12x1,5
POS
Position
unactivated
activated
unactivated
activated
D3
12
12
mm
L1
47.0
47.0
mm
L2
8
8
mm
L3
+1.5
26
26
mm
L4
26
26
mm
FEDERDRUCK1
initial
9
9
N
FEDERDRUCK2
End ~
21
21
N
WEIGHT
Weight
0.0305
0.0305
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
7318290000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도