Ball button GN 249-6
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN 249
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2019. 10. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
GN 249.1 - Ball buttons for spring plungers
JW Winco
25.06.2024
{winco/3_0_machine_parts/3_1/spring_plungers/gn249/gn249.prj},{NB=Raststueck GN 249-6},{PARTNUMBER=GN 249-6},{ITEMID=6WP22},{D1=6},{D2=MIN},{D3=2.0},{L1=8},{L2=2},{W=MIN},{S1=D5=0.8},{S2=M6=0.6},{S3=M6=1.6},{S4=M6=2.1},{WEIGHT=0.0010},{CTN=},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 249-6
GN 249-6
D1
6
6
mm
D3
2.0
2.0
mm
L1
8
8
mm
L2
2
2
mm
S1
f. GN 614
D5=0.8
D5=0.8
mm
S2
f. GN 615
M6=0.6
M6=0.6
mm
S3
f. GN 615.1
M6=1.6
M6=1.6
mm
S4
f. GN 616
M6=2.1
M6=2.1
mm
WEIGHT
Weight
0.0010
0.0010
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도