Side thrust pin GN 614.1-6-LKU
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN 614.1
GN 614.1 LKU
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/spring_plungers/gn614_1/gn614_1_lku/gn614_1_lku.prj},{NB=Seitendruckstueck GN 614.1-6-LKU},{PARTNUMBER=GN 614.1-6-LKU},{ITEMID=614.1-6-LKU},{D1=6},{D2=5.0},{D3=3.2},{D3S=M3},{D4=3},{B=8.5},{H1=4.25},{H2=3.2},{L1=7.5},{L2=3},{W=1.5},{FORM=LKU},{WEIGHT=0.0035},{CTN=8487900080},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 614.1-6-LKU
GN 614.1-6-LKU
D1
-0.05 Bore for spring plunger GN 614
6
6
mm
D2
Ball-Ø
5.0
5.0
mm
D3
Bore for countersunk screw
3.2
3.2
mm
D3S
Countersunk screw
M3
M3
D4
-0.05
3
3
mm
B
8.5
8.5
mm
H1
± 0.05
4.25
4.25
mm
H2
3.2
3.2
mm
L1
± 0.05
7.5
7.5
mm
L2
3
3
mm
W
-0.1 Compression
1.5
1.5
mm
WEIGHT
Weight
0.0035
0.0035
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
8487900080
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도