Spring plunger GN 614.6-8-KN
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN 614.6
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/spring_plungers/gn614_6/gn614_6_kn_asmtab.prj},{NB=Federnde Druckstueck GN 614.6-8-KN (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 614.6-8-KN},{D1=8},{D1X=8.0},{POS=unbetaetigt},{AUSWAHL=AUSGERASTET,EINGERASTET},{D2=3.9},{D3=10},{L1=24},{L2=8.0},{L3=3.2},{W=4.5},{F=30},{END=88},{ALFA=330},{WEIGHT=0.0074},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{PPATH=gn614_6_asmtpl.prj},{MAT=ganter_grau}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 614.6-8-KN
GN 614.6-8-KN
D1
-0.05
8
8
mm
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D2
3.9
3.9
mm
D3
10
10
mm
L1
24
24
mm
L2
8.0
8.0
mm
L3
3.2
3.2
mm
W
Compression
4.5
4.5
mm
F
Initial
30
30
N
END
End
88
88
N
WEIGHT
Weight
0.0074
0.0074
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도