Spring Plunger GN 615.7-M6-S
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN 615.7
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/spring_plungers/gn615_7/gn615_7_s_asmtab.prj},{NB=Federnde Druckstueck GN 615.7-M6-S},{PARTNUMBER=GN 615.7-M6-S},{ITEMID=6NP81/S},{D1=M6},{NDM=6.000},{KDM=4.773},{D2=3},{L1=33},{L2=3.5},{S=5},{SW=10},{W1=0.3},{W2=0.8},{FDA=6},{FDE=13},{L11=0.800},{L12=0.700},{R=1.500},{R1=0.790},{L13=3.380},{L21=9.310},{L22=9.320},{L23=5.600},{R2=0.760},{R3=10.800},{LX=1.370},{MAT=Stahl},{WEIGHT=0.0420},{CTN=8536507000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{PPATH=gn615_7_s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 615.7-M6-S
GN 615.7-M6-S
ITEMID
WINCO ITEM ID
6NP81/S
6NP81/S
D1
M6
M6
D2
3
3
mm
L1
33
33
mm
L2
3.5
3.5
mm
S
5
5
mm
SW
10
10
mm
W1
±0.1 Spring compression
0.3
0.3
mm +/- 0.1
W2
±0.1 Switching stroke
0.8
0.8
mm +/- 0.1
FDA
Spring load initial
6
6
N
FDE
Spring load end
13
13
N
WEIGHT
Weight
0.0420
0.0420
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
8536507000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도