Stainless Steel-Spring plunger GN 615.9-M8-KN
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN 615.9
GN 615.9 NI
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/spring_plungers/gn615_9/gn615_9_ni/gn615_9_kn.prj},{NB=Federnde Edelstahl-Druckstueck GN 615.9-M8-KN (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 615.9-M8-KN},{ITEMID=615.9-M8-KN},{D1=M8},{D1X=8.0},{POS=unbetaetigt},{D2=3.5},{L=18},{W=0.95},{SW=4.0},{F=16.0},{END=24.0},{WEIGHT=0.0037},{CTN=7318190000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{LL=3.000},{A=1.600},{B=2.685},{DD=4.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 615.9-M8-KN
GN 615.9-M8-KN
D1
Thread
M8
M8
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D2
3.5
3.5
mm
L
Length
18
18
mm
W
Compression
0.95
0.95
mm
SW
4.0
4.0
mm
F
Initial
16.0
16.0
N
END
End
24.0
24.0
N
WEIGHT
Weight
0.0037
0.0037
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
7318190000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도