Stainless Steel- Spring plunger GN 615-M6-KN
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN 615 NI
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/spring_plungers/gn615_ni/gn615_kn.prj},{NB=EDELSTAHL-Federnde Druckstuecke GN 615-M6-KN (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 615-M6-KN},{ITEMID=6NG12/KN},{POS=0},{POSX=ausgerastet,eingerastet},{FORM=KN},{FORMX='K','KS'},{D1=M6},{D2=3.5},{L=14},{W=1.0},{FEDERDRUCK1=11/18},{FEDERDRUCK2=19/28},{D1G=6.000},{D1K=4.773},{ZZ1=1.00},{ZZ2=2.00},{WEIGHT=0.0015},{CTN=7318190000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 615-M6-KN
GN 615-M6-KN
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
FORM
Type
KN
D1
M6
M6
mm
D2
3.5
3.5
mm
L
14
14
mm
W
Spring compression
1.0
1.0
mm
FEDERDRUCK1
(standard) initial / end
11/18
11/18
N
WEIGHT
Weight
0.0015
0.0015
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
7318190000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도