Eccentric bush GN 715.2-10
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN 715.2
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/spring_plungers/gn715_2/gn715_2.prj},{NB=Exzenterbuchse GN 715.2-10},{PARTNUMBER=GN 715.2-10},{ITEMID=10WEB1},{D1=10},{D2=16},{D3=16},{D4=M4},{NDM=4.000},{KDMV=3.141},{KDMR=3.242},{D5=10.2},{E=2},{H=12},{L=11.9},{T=5.4},{DURCHMESSER=5 / 6},{V1=5.500},{V2=6.000},{V3=13.000},{V4=1.500},{WEIGHT=0.0090},{CTN=8205700090},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 715.2-10
GN 715.2-10
D1
10
10
mm
D2
h9
16
16
mm
D3
H7
16
16
mm
D4
M4
M4
D5
+0,1
10.2
10.2
mm
E
2
2
mm
H
min
12
12
mm
L
-0,2
11.9
11.9
mm
T
5.4
5.4
mm
DURCHMESSER
For side thrust pin
5 / 6
5 / 6
mm
WEIGHT
Weight
0.0090
0.0090
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
8205700090
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도