Stainless Steel-Spring plunger GN 815.1-M12-NI
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN 815.1
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/spring_plungers/gn815_1/gn815_1_ni.prj},{NB=Federnde Edelstahl-Druckstueck GN 815.1-M12-NI (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 815.1-M12-NI},{D1=M12},{POS=unbetaetigt},{AUSWAHL=AUSGERASTET,EINGERASTET},{NDM=12},{KDM=9.853},{D2=8.0},{D3=18},{L1=19.0},{L11=17.268},{L2=7.0},{L3=-},{L3X=0.0},{W=2.5},{SW=6.0},{SWY=5.0},{ANF=26.0},{END=49.0},{X=2.5},{Y=2.0},{D4=10.000},{L4=4.3},{RR=1.0},{WEIGHT=0.0214},{CTN=7318190000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{CH=0.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 815.1-M12-NI
GN 815.1-M12-NI
D1
Thread
M12
M12
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D2
8.0
8.0
mm
D3
18
18
mm
L1
19.0
19.0
mm
L2
7.0
7.0
mm
L3
-
-
mm
W
Compression
2.5
2.5
mm
SW
6.0
6.0
mm
ANF
Spring load initial
26.0
26.0
N
END
Spring load end
49.0
49.0
N
WEIGHT
Weight
0.0214
0.0214
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
7318190000
7318190000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도