Short Spring Plunger SPNL-1/4x20-S-A
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
SPNL
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/spring_plungers/spnl/spnl_s_a.prj},{NB=Short Spring Plunger SPNL-1/4x20-S-A (deactivated)},{PARTNUMBER=SPNL-1/4x20-S-A},{ITEMID=L04-2863},{TH=UNC},{D1=1/4x20},{D1X=0.2500},{POS=0},{D2=0.119},{L=0.531},{W=0.078},{EFS=1},{EFF=3.5},{WEIGHT=0.0050},{CTN=7326908595},{ROHS=},{INFOWINCO=Product details},{A=0.060},{B=0.066},{X=0.156},{R=0.019},{CH=0.054}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
SPNL-1/4x20-S-A
SPNL-1/4x20-S-A
D1
Thread
1/4x20
1/4x20
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D2
0.119
0.119
인치
L
0.531
0.531
인치
W
0.078
0.078
인치
EFS
End Force Start
1
1
lbs.
EFF
End Force Final
3.5
3.5
lbs.
WEIGHT
Weight
0.0050
0.0050
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
7326908595
ROHS
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도