Stainless Steel Spring Plunger SPSSNL-1/4x20-40.03-BSN-N
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
SPSSNL
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/spring_plungers/spssnl/spssnl_bsn_n.prj},{NB=Stainless Steel Spring Plunger SPSSNL-1/4x20-40.03-BSN-N (unactivated)},{PARTNUMBER=SPSSNL-1/4x20-40.03-BSN-N},{ITEMID=L04-3704},{D1=1/4x20},{THREAD=UNC},{POS=0},{D1X=0.2500},{D2=0.119},{L=0.750},{W=0.125},{X1=0.620},{R=0.035},{SW=0.125},{X2=0.125},{CH=0.031},{A=0.020},{B=0.071},{EFI=8.89},{EFE=40.03},{WEIGHT=0.0050},{CTN=7326908595},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
SPSSNL-1/4x20-40.03-BSN-N
SPSSNL-1/4x20-40.03-BSN-N
D1
Thread
1/4x20
1/4x20
POS
Position
unactivated
activated
unactivated
activated
D2
0.119
0.119
인치
L
Length
0.750
0.750
인치
W
Compression
0.125
0.125
인치
EFI
Spring Load initial
8.89
8.89
lbs.
EFE
Spring Load
40.03
40.03
lbs.
WEIGHT
Weight
0.0050
0.0050
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
7326908595
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도