Oil drain valve GN 880-G3/8-ST-K
JW Winco
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Oil drain valves
GN 880
GN 880 ST
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_5/oil_drain_valves/gn880/gn880_st/gn880_st_asmtab.prj},{NB=Oelablassventil GN 880-G3/8-ST-K},{PARTNUMBER=GN 880-G3/8-ST-K},{ITEMID=880-G3/8-ST-K},{D1=G3/8},{NDM1=0.000},{NDM2=16.662},{D2=23},{D3=M22x1,5},{D4=26},{E=25.4},{L1=7.5},{L2=10.5},{L3=31},{SW=22},{PPATH=gn880_st_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0605},{CTN=8481809050},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 880-G3/8-ST-K
GN 880-G3/8-ST-K
D1
Thread
G3/8
G3/8
D2
23
23
mm
D3
Connection thread for GN 880.1
M22x1,5
M22x1,5
D4
26
26
mm
E
25.4
25.4
mm
L1
7.5
7.5
mm
L2
10.5
10.5
mm
L3
31
31
mm
SW
22
22
mm
WEIGHT
Weight
0.0605
0.0605
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
8481809050
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도