Swivel Clamp Connector Base, Plastic GN 276.9-B30-IV-2-SW
JW Winco
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Connector Clamps
EN 276.9 Plastic Swivel Clamp Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_7/connector_clamps/en276_9/gn276_9_iv.prj},{NB=Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff GN 276.9-B30-IV-2-SW},{PARTNUMBER=GN 276.9-B30-IV-2-SW},{D1=B30},{B=40},{D2=8.5},{K=45},{L1=88.5},{L2=54},{L3=42},{M=67.5},{S=13.5},{T=20},{Z=M8-25},{L4=63 | 78},{OB=schwarz, matt},{MAT=Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.0790},{CTN=},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 276.9-B30-IV-2-SW
GN 276.9-B30-IV-2-SW
D1
Bore
B30
B
Swivel width
40
mm
D2
8.5
mm
K
45
mm
L1
88.5
mm
L2
54
mm
L3
42
mm
M
67.5
mm
S
13.5
mm
T
20
mm
Z
Screw location
M8-25
mm
L4
Clamping lever
63 | 78
mm
OB
Finish
Black, matte finish
Black, matte finish
WEIGHT
Weight
0.0790
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도