Flanged Connector Clamp GN 145-B14-2-SW
JW Winco
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Connector Clamps
GN 145 Aluminum Flanged Connector Clamps, with 2 Mounting Holes
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_7/connector_clamps/gn145_al/gn_145_2.prj},{NB=Flansch-Klemmverbinder GN 145-B14-2-SW},{PARTNUMBER=GN 145-B14-2-SW},{ITEMID=145-B14-2-SW},{D1=B14},{D11=14},{KS=Klemmschr. mit Innensechskant},{D2=5.5},{D3=M6},{NDM=6},{KDM=4.771},{K=25},{L1=40},{L2=25},{M=18},{T=7},{X=35},{Y1=50},{Y2=38},{Z=M6-20},{L3=45 | 63},{KLEMM=GN 911-M6-22},{A=7.000},{B=22.500},{C=5.000},{D=6.000},{E=2.500},{F=3.000},{G=4.670},{H=2.500},{J=0.600},{L=11.000},{R=7.000},{L3X=14.000},{L4=17.430},{L5=9.000},{P=3.000},{U=4.800},{RP=5.250},{OBVIS=schwarz},{WEIGHT=0.0670},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 145-B14-2-SW
GN 145-B14-2-SW
D1
Bore
B14
B14
D2
5.5
mm
K
Clamping length
25
mm
L1
40
mm
L2
25
mm
M
18
mm
T
7
mm
X
35
mm
Y1
50
mm
Y2
38
mm
Z
Screw location
M6-20
L3
Clamping lever
45 | 63
45 | 63
mm
OBVIS
Finish
black
black
WEIGHT
Weight
0.0670
0.0670
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도