T-angle connector clamp GN 192-B20-B20-40-2-BL
JW Winco
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Connector Clamps
GN 192 Aluminum T-Angle Connector Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_7/connector_clamps/gn192/gn_192_2.prj},{NB=Winkel-Klemmverbinder GN 192-B20-B20-40-2-BL},{PARTNUMBER=GN 192-B20-B20-40-2-BL},{D11=20},{D22=20},{K1=40},{NDM=4},{NDM3=4.250},{NDM4=4},{K2=42.5},{L1=92},{L2=52.0},{M=60},{K3=36.000},{L1X=92.000},{VERS=1},{M1=45.000},{V1=22.000},{RV=103.850},{R=1.500},{L3=32.000},{X=13.500},{K3X=24.000},{LX=20.000},{SHL=23.000},{SX=8.000},{SX1=4.500},{SV=17.000},{SW1=13.500},{SW1V=8.800},{LL=0.800},{LSC=33.000},{LSC1=8.000},{VSC=13.000},{RSC=0.800},{RCHX=0.400},{RCHY=0.400},{SWSH=6.000},{SWVCH=3.000},{LM=8.000},{LM1=2.000},{VMR=1.500},{VM2=12.000},{LMX=27.200},{VMR2=1.600},{SWM=13.000},{W=3.000},{WL=42.500},{WEIGHT=0.2670},{ITEMID=192-B20-B20-40-2-BL},{D1=B20},{D1X=20},{D2=B20},{D3=M4},{D4=M4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 192-B20-B20-40-2-BL
GN 192-B20-B20-40-2-BL
D1
Bore
B20
B20
D2
Bore
B20
B20
K1
Clamping length
40
40
mm
K2
Clamping length
42.5
42.5
mm
L1
Length
92
92
mm
L2
52.0
52.0
mm
M
60
60
mm
Z1
Screw location
M8-25
M8-25
Z2
Screw location
M8-25
M8-25
L3Z1
Clamping lever
-
-
mm
L3Z2
Clamping lever
-
-
mm
OB
Finish
blank
blank
WEIGHT
Weight
0.2670
0.2670
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도