Swivel Clamp Connector GN 274-B40-OZ-2-SW
JW Winco
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Connector Clamps
GN 274 Aluminum, Swivel Clamp Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_7/connector_clamps/gn274/gn_274_2_oz.prj},{NB=Laschen-Klemmverbinder GN 274-B40-OZ-2-SW},{PARTNUMBER=GN 274-B40-OZ-2-SW},{ITEMID=274-B40-OZ-2-SW},{FORM=OZ},{D1=B40},{D11=40},{B=65},{D2=10.5},{D3=M 10},{NDM3=10.000},{KDM3=8.160},{D4=M 10},{NDM4=10.000},{KDM4=8.160},{K=65},{L1=148},{M=70},{S=17},{T=32.5},{Z=M10-50},{L2=-},{OBVIS=schwarz},{KLEMM=GN 911-M10-55},{R1=1.500},{WEIGHT=0.7100},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 274-B40-OZ-2-SW
GN 274-B40-OZ-2-SW
D1
Bore
B40
B40
B
Swivel width
65
65
mm
D2
10.5
10.5
mm
K
65
65
mm
L1
148
148
mm
M
70
70
mm
S
17
17
mm
T
32.5
32.5
mm
Z
Screw location
M10-50
M10-50
L2
Clamping lever
-
-
OBVIS
Finish
black
black
WEIGHT
Weight
0.7100
0.7100
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도