Swivel Clamp Connector Joint GN 490-14-14-B-SW
JW Winco
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Connector Clamps
GN 490 Aluminum Swivel Clamp Connector Joints
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_7/connector_clamps/gn490_al/gn490_b.prj},{NB=Gelenk-Klemmverbinder GN 490-14-14-B-SW},{PARTNUMBER=GN 490-14-14-B-SW},{D1=14},{D2=14},{D3=M8},{D3X=8},{D4=46},{LX=14.000},{L1=57},{L2=55},{L3=78},{L4=25.5},{L5=6},{M=20},{OB=schwarz, strukturmatt},{MAT=Aluminum},{WEIGHT=0.5030},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{MAT1=ganter_schwarz}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 490-14-14-B-SW
GN 490-14-14-B-SW
D1
Clamping-Ø
14
14
mm
D2
Clamping-Ø
14
14
mm
D3
M8
M8
D4
46
46
mm
L1
57
57
mm
L2
55
55
mm
L3
78
78
mm
L4
25.5
25.5
mm
L5
6
6
mm
M
20
20
mm
OB
Finish
Black, textured finish
Black, textured finish
WEIGHT
Weight
0.5030
0.5030
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
76090000
76090000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도