EH27-L3210-C-S50-BC-Z86-D3
WSKY
BSD
BFBSG
eh27-series
Powered by
CAD모델 선택
{wsky/bsd/bfbsg/eh27-series/eh27-asmtab.prj},{NB=EH27-L3210-C-S50-BC-Z86-D3},{BS=EH27},{BSL=L3210},{AC=C},{S=50},{MW=BC},{PMM=Z},{MT=86},{MP=},{B=},{SQ=D3},{ST=},{PPATH=assemblies/eh27_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BS
Base Style
EH27
BSL
Ball Screw Lesd
L3210:10
L3220:20
L3232:32
L4010:10
L4020:20
L4040:40
L3210:10
L3220:20
L3232:32
L4010:10
L4020:20
L4040:40
AC
Accuracy class
C:Normal grade C7
P:Grinding grade C5
C:Normal grade C7
P:Grinding grade C5
S
Stroke
MW
Moter way
BC:Directly attached external
BL:Left
BR:right
BD:Fold down
BC:Directly attached external
BL:Left
BR:right
BD:Fold down
PMM
Provide motor mode
Z:Customer-equipped motor
Our company is equipped with motors
Z:Customer-equipped motor
Our company is equipped with motors
MT
Motor Type
86:86
86:86
MP
Motor power
Blank
Blank
B
Brakes
BLANK
B:with brake
BLANK
B:with brake
SQ
Sensor quantity
D3:3PCS
D2:2PCS
D1:1PCS
E:No photoelectric switch
D3:3PCS
D2:2PCS
D1:1PCS
E:No photoelectric switch
ST
Sensor type
NPN
P:PNP
NPN
P:PNP
CNSORDERNO
EH27-L3210-C-S50-BC-Z86-D3
L
l
617
A
200
M
0
N
8
KG
38.400
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기