JGX16-V1L-20-30-R3F-LCMR200-F2-33
Yamaha Motor Co., Ltd
Linear conveyor module
LCMR200
Circulation unit
Powered by
CAD모델 선택
{yamaha/linear_con_module/lcmr_200/circulation_unit/jgx16_v_asmtab.prj},{NB=JGX16-V1L-20-30-R3F-LCMR200-F2-33},{MODEL=JGX16},{COMB=V1},{MP=L},{L=20},{MS=},{STR=30},{RCL=R3},{RCD=F},{LMODEL=LCMR200},{VAR=F2},{YQLC=3},{YQLC2=3},{PPATH=parts_v/jgx16_v_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Actuator model
JGX16
COMB
Combination
V1: Back axis / Motor top ✔
V1: Back axis / Motor top
V1: Back axis / Motor top
V2: Back axis / Motor bottom
V2: Back axis / Motor bottom
V3: Back axis / Motor top & bend
V3: Back axis / Motor top & bend
V4: Front axis / Motor top
V4: Front axis / Motor top
V5: Front axis / Motor bottom
V5: Front axis / Motor bottom
V6: Front axis / Motor bottom & bend
V6: Front axis / Motor bottom & bend
MP
Module position
L: Left
R: Right
L: Left
R: Right
L
Lead
20: 20mm
10: 10mm
20: 20mm
10: 10mm
MS
Motor specification
Blank: Batteryless absolute
S: Standard
Blank: Batteryless absolute
S: Standard
STR
Stroke
cm
값 입력 STR
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
RCL
Robot cable length
R3: 3m
R5: 5m
R10: 10m
R3: 3m
R5: 5m
R10: 10m
RCD
Robot cable direction
F: Front
R: Rear
F: Front
R: Rear
LMODEL
LCM Model
LCMR200
VAR
Variation
F2: 200mm (Front cable)
F3: 300mm (Front cable)
F5: 500mm (Front cable)
B2: 200mm (Back cable)
B3: 300mm (Back cable)
B5: 500mm (Back cable)
F2: 200mm (Front cable)
F3: 300mm (Front cable)
F5: 500mm (Front cable)
B2: 200mm (Back cable)
B3: 300mm (Back cable)
B5: 500mm (Back cable)
YQLC
YQ Link cable length (in)
3: 3m
7: 7m
A: 10m
3: 3m
7: 7m
A: 10m
YQLC2
YQ Link cable length (out)
3: 3m
7: 7m
A: 10m
3: 3m
7: 7m
A: 10m
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도