NGE02-A14
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B6-institutional installation and construction
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b6/nge02.prj},{NB=NGE02-A14},{CODE=NGE02},{TYPE=Single finger without check},{MAT=aluminium},{ST=anodic oxidation},{A=14},{STR=95},{WAMR=There was},{WP=2.5~8},{WT=-10~70},{LINK=weblink},{PPATH=nge02/assem/nge02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
NGE02
TYPE
Types of
Single finger without check
MAT
Main material
aluminium
ST
surface treatment
anodic oxidation
A
14
20
30
14
20
30
mm
B
12.0
mm
C
10.5
mm
D
14
mm
E
5.5
mm
H
72
mm
J
12
mm
K
49.5
mm
M
M12×1
mm
STR
stroke
95
°
WAMR
With a magnetic ring
There was
WP
working pressure
2.5~8
bar
WT
working temperature
-10~70
℃
TAC
The air consumption
1.00
cm³
CT
Closing torque (6bar pressure)
19
N·cm
WEI
reference weight
25
g
LINK
weblink
weblink
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도